IT
Choose your Language
Denominazione
Leva a camma
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
verniciato a polvere
Colore Corpo base
rosso traffico RAL 3020
Materiale Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
41,7
A=Lunghezza maniglia
36,2
B=Larghezza
14,4
D=Filettatura (inch)
6-32
H1=Altezza
13,5
L=Lunghezza filettatura
30
B1
11,5
Codice UNSPSC
31162800
Corsa S
1
D1
10,7
D2
6
Dimensioni
9
Forza di serraggio F kN
1,5
Forza manuale FH N
90
H
9
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
La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale

Leva della maniglia in getto di alluminio AC-46200.

Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.

Perno dell'asse in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Vite prigioniera in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Maniglia a leva verniciata a polvere struttura fine nera o struttura fine rosso traffico.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse, vite prigioniera in acciaio passivato blu o acciaio inox grezzo.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Accessory
Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche