Leva a camma acciaio inox lucidatura elettrolitica 04232-25440A3
Unità di vendita
47,35 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva a camma
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
lucidatura elettrolitica
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
108
A=Lunghezza maniglia
96
B=Larghezza
33,3
D=Filettatura (inch)
5/16-18
H1=Altezza
28,8
B1
24
Chiave in acciaio
1.4404
Corsa
S
1,5
D1
27
D2
11
Dimensioni
2
Forza di serraggio
F
kN
8
Forza manuale
FH
N
350
H
18,3
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Leva in acciaio inox .
Rondella di pressione in acciaio inox temprato.
Perno, vite prigioniera in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Leva elettrolucidata o sabbiata.
Rondella di pressione, perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Rondella di pressione, perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Nota
Alla consegna la superficie di serraggio della rondella di pressione è leggermente lubrificata.
Il grasso lubrificante è conforme alle norme FDA e quindi adatto all' industria alimentare e farmaceutica.
Il grasso lubrificante è conforme alle norme FDA e quindi adatto all' industria alimentare e farmaceutica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.