Leva a camma acciaio inox lucidatura elettrolitica 04232-85410AEX30
- Le leve eccentriche servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare
- Nessuna perdita di tensione grazie a un possibile comportamento di scorrimento viscoso
- Versioni: elettrolucidata o sabbiata
Unità di vendita
20,15 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva a camma
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
lucidatura elettrolitica
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
33,5
A=Lunghezza maniglia
28
B=Larghezza
14,4
D=Filettatura (inch)
8-32
H1=Altezza
13,5
L=Lunghezza filettatura
30
B1
11,5
Chiave in acciaio
1.4308
Corsa
S
1
D1
12
D2
6
Dimensioni
8
Forza di serraggio
F
kN
0,6
Forza manuale
FH
N
45
H
9
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
Leva in acciaio inox 1.4308.
Rondella di pressione in acciaio inox 1.4034 temprato.
Perno, vite prigioniera in acciaio inox 1.4305.
Versione
Leva elettrolucidata o sabbiata.
Rondella di pressione, perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Rondella di pressione, perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Nota
Alla consegna la superficie di serraggio della rondella di pressione è leggermente lubrificata.
Il grasso lubrificante è conforme alle norme FDA e quindi adatto all' industria alimentare e farmaceutica.
Il grasso lubrificante è conforme alle norme FDA e quindi adatto all' industria alimentare e farmaceutica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.