Leva a camma acciaio inox sabbiata 04232-12-05413A1X50
- Le leve eccentriche servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale
- Modello in acciaio inox
Sales unit
20,02 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Leva a camma
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
sabbiata
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
59,1
A=Lunghezza maniglia
52,3
B=Larghezza
18
D=Filettatura (inch)
10-32
H1=Altezza
17,2
L=Lunghezza filettatura
50
B1
13
Chiave in acciaio
1.4308
Codice UNSPSC
31162800
Corsa
S
1
D1
13,8
D2
8
Dimensioni
0
Forza di serraggio
F
kN
2,5
Forza manuale
FH
N
100
H
11,4
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
Description
Descrizione del prodotto
La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale
Modello in acciaio inox A1:
Leva della maniglia in acciaio inox 1.4308 (corrisponde all'AISI 304).
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse e vite prigioniera in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Modello in acciaio inox A4:
Leva della maniglia in acciaio inox .
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse e vite prigioniera in acciaio inox .
Versione
Leva della maniglia elettroliticamente lucidata o sabbiata.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Accessory
Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.