IT
Choose your Language
Denominazione
Leva a camma
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
sabbiata
Materiale Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
59,1
A=Lunghezza maniglia
52,3
B=Larghezza
18
D=Filettatura (inch)
10-32
H1=Altezza
17,2
L=Lunghezza filettatura
30
B1
13
Chiave in acciaio
1.4308
Codice UNSPSC
31162800
Corsa S
1
D1
13,8
D2
8
Dimensioni
0
Forza di serraggio F kN
2,5
Forza manuale FH N
100
H
11,4
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
La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale

Modello in acciaio inox A1:

Leva della maniglia in acciaio inox 1.4308 (corrisponde all'AISI 304).

Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.

Perno dell'asse e vite prigioniera in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).



Modello in acciaio inox A4:

Leva della maniglia in acciaio inox .

Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.

Perno dell'asse e vite prigioniera in acciaio inox .

Versione
Leva della maniglia elettroliticamente lucidata o sabbiata.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Accessory
Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche