Leva a camma acciaio inox lucidatura elettrolitica 04232-12-75140ADX10
- Le leve eccentriche servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale
- Modello in acciaio inox
Unità di vendita
24,98 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva a camma
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
lucidatura elettrolitica
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
27,5
A=Lunghezza maniglia
22
B=Larghezza
13,8
D=Filettatura (inch)
6-32
H1=Altezza
13,5
L=Lunghezza filettatura
10
B1
11,5
Chiave in acciaio
1.4404
Corsa
S
1
D1
10,7
D2
6
Dimensioni
7
Forza di serraggio
F
kN
0,5
Forza manuale
FH
N
50
H
9
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
La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale
Modello in acciaio inox A1:
Leva della maniglia in acciaio inox 1.4308 (corrisponde all'AISI 304).
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse e vite prigioniera in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Modello in acciaio inox A4:
Leva della maniglia in acciaio inox .
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse e vite prigioniera in acciaio inox .
Versione
Leva della maniglia elettroliticamente lucidata o sabbiata.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Accessory
Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.