Leva a camma regolabile alluminio nero verniciato a polvere 04233-15011A2X30
Unità di vendita
12,09 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva a camma
Versione 1
regolabile
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
verniciato a polvere
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio
A1=Lunghezza maniglia
79,2
A=Lunghezza maniglia
70,4
B=Larghezza
21,5
D=Filettatura (inch)
1/4-20
H1=Altezza
22
L=Lunghezza filettatura
30
B1
15
Codice UNSPSC
31162800
Corsa
S
1,2
D1
18,1
D2
9
Dimensioni
1
Forza di serraggio
F
kN
4
Forza manuale
FH
N
120
H
14,5
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Impugnatura di getto di alluminio EN AC-46200.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno dell'asse in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Maniglia a leva verniciata a polvere colore nero struttura fine o rosso RAL 3003 struttura fine.
Rondella di pressione colore nero.
Perno dell'asse non trattato.
Vite prigioniera e rondella in acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Rondella di pressione colore nero.
Perno dell'asse non trattato.
Vite prigioniera e rondella in acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota
Le leve eccentriche regolabili vengono utilizzate quando la posizione della leva di serraggio rispetto all'asse di serraggio consente solo una determinata posizione (circuito di interferenza). Con la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera si imposta la posizione esatta della leva di serraggio con l'aiuto di un cacciavite.
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Nota disegno
1) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.