Leva a camma poliammide nero 04232-15311A1
- Le leve eccentriche servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale
- Modello in acciaio o acciaio inox
- Colore: nero o rosso
Unità di vendita
11,37 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva a camma
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
79,6
A=Lunghezza maniglia
71,5
B=Larghezza
22
D=Filettatura (inch)
10-32
H1=Altezza
23,4
B1
16
Corsa
S
1,15
D1
18,1
D2
9
Dimensioni
1
Forza di serraggio
F
kN
2,5
Forza manuale
FH
N
125
H
14
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Impugnatura e rondella di pressione in plastica PA 66 rinforzata con fibra di vetro.
Perno dell'asse in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020.
Rondella di pressione colore nero.
Perno dell'asse non trattato.
Vite prigioniera e rondella blu passivato o acciaio inox non trattato.
Rondella di pressione colore nero.
Perno dell'asse non trattato.
Vite prigioniera e rondella blu passivato o acciaio inox non trattato.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation), ciò può comportare una minore forza di serraggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.