Cam lever polyamide traffic red RAL 3020 04232-253184A4X40
- Le leve eccentriche servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale
- Modello in acciaio o acciaio inox
- Colore: nero o rosso
Unità di vendita
15,15 €
Aggiunto al carrello
Designation
Cam lever
Main
material
polyamide
Main
colour
traffic red RAL 3020
Component
material
stainless steel
A1=Handle length
110
A=Handle length
100
B=Width
33
D=Thread (inch)
3/8-16
H1=Height
27,7
L=thread length
40
B1
24,2
Clamping
force
F (kN)
5
D1
27,1
D2
11
H
16,2
Hand
force
FH N
170
Size
2
Thread type
external thread
Travel
S
1,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
Grip and thrust washer plastic PA 66 fibreglass reinforced.
Hinge pins stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Studs and washer steel grade 5.8 or stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Version
Grip black or traffic red RAL3020.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Stud and washer trivalent blue-passivated or bright stainless steel.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Stud and washer trivalent blue-passivated or bright stainless steel.
Note
Plastics are subject to creeping under load (retardation), this can cause reduced clamping force.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.