Leva a camma poliammide nero 04232-25311A3X40
- Le leve eccentriche servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale
- Modello in acciaio o acciaio inox
- Colore: nero o rosso
Unità di vendita
15,15 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva a camma
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
110
A=Lunghezza maniglia
100
B=Larghezza
33
D=Filettatura (inch)
5/16-18
H1=Altezza
27,7
L=Lunghezza filettatura
40
B1
24,2
Corsa
S
1,5
D1
27,1
D2
11
Dimensioni
2
Forza di serraggio
F
kN
5
Forza manuale
FH
N
170
H
16,2
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
Impugnatura e rondella di pressione in plastica PA 66 rinforzata con fibra di vetro.
Perno dell'asse in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020.
Rondella di pressione colore nero.
Perno dell'asse non trattato.
Vite prigioniera e rondella blu passivato o acciaio inox non trattato.
Rondella di pressione colore nero.
Perno dell'asse non trattato.
Vite prigioniera e rondella blu passivato o acciaio inox non trattato.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation), ciò può comportare una minore forza di serraggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.