IT
Choose your Language
Designation
Cam lever
Main material
aluminium
Surface finish body
powder coated
Main colour
ruby red RAL3003
Component material
stainless steel
A1=Handle length
41,7
A=Handle length
36,2
B=Width
14,4
D=Thread (inch)
8-32
H1=Height
13
B1
11,5
Clamping force F (kN)
1,5
D1
12
D2
6
H
9
Hand force FH N
90
Size
9
Thread type
internal thread
Travel S
1
UNSPSC Code
31162800
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
Material

Handles cast aluminium EN AC-46200.
Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced.
Hinge pin stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Washer steel, grade 5.8, or stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).

Version
Handles black powder-coated.
Thrust washer, black.
Hinge pins, bright.
Studs and washer trivalent blue-passivated steel or bright stainless steel.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche