Leva a camma alluminio rosso rubino RAL 3003 verniciato a polvere 04232-95114AEX10
- Le leve eccentriche servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale
- Modello in acciaio o acciaio inox
- Colore: nero o rosso rubino
Unità di vendita
12,96 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva a camma
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
verniciato a polvere
Colore
Corpo base
rosso rubino RAL 3003
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
41,7
A=Lunghezza maniglia
36,2
B=Larghezza
14,4
D=Filettatura (inch)
8-32
H1=Altezza
13
L=Lunghezza filettatura
10
B1
11,5
Codice UNSPSC
31162800
Corsa
S
1
D1
12
D2
6
Dimensioni
9
Forza di serraggio
F
kN
1,5
Forza manuale
FH
N
90
H
9
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
Impugnatura di getto di alluminio EN AC-46200.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno dell'asse in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Leva verniciata a polvere colore nero.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse non trattato.
Vite prigioniera e rondella in acciaio blu passivato o acciaio inox lucido.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse non trattato.
Vite prigioniera e rondella in acciaio blu passivato o acciaio inox lucido.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.