Leva a camma alluminio rosso rubino RAL 3003 verniciato a polvere 04232-15114A1X20
- Le leve eccentriche servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale
- Modello in acciaio o acciaio inox
- Colore: nero o rosso rubino
Sales unit
14,39 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Leva a camma
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
verniciato a polvere
Colore
Corpo base
rosso rubino RAL 3003
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
79,2
A=Lunghezza maniglia
70,4
B=Larghezza
21,5
D=Filettatura (inch)
10-32
H1=Altezza
22
L=Lunghezza filettatura
20
B1
15
Codice UNSPSC
31162800
Corsa
S
1,2
D1
18,1
D2
9
Dimensioni
1
Forza di serraggio
F
kN
4
Forza manuale
FH
N
120
H
14,5
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
Description
Materiale
Impugnatura di getto di alluminio EN AC-46200.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno dell'asse in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Leva verniciata a polvere colore nero.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse non trattato.
Vite prigioniera e rondella in acciaio blu passivato o acciaio inox lucido.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse non trattato.
Vite prigioniera e rondella in acciaio blu passivato o acciaio inox lucido.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.