Leva a camma alluminio nero verniciato a polvere 04232-15111A1X50
- Le leve eccentriche servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale
- Modello in acciaio o acciaio inox
- Colore: nero o rosso rubino
Unità di vendita
15,40 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva a camma
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
verniciato a polvere
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
79,2
A=Lunghezza maniglia
70,4
B=Larghezza
21,5
D=Filettatura (inch)
10-32
H1=Altezza
22
L=Lunghezza filettatura
50
B1
15
Corsa
S
1,2
D1
18,1
D2
9
Dimensioni
1
Forza di serraggio
F
kN
4
Forza manuale
FH
N
120
H
14,5
Tipo di filettatura
filettatura esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Impugnatura di getto di alluminio EN AC-46200.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno dell'asse in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Leva verniciata a polvere colore nero.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse non trattato.
Vite prigioniera e rondella in acciaio blu passivato o acciaio inox lucido.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse non trattato.
Vite prigioniera e rondella in acciaio blu passivato o acciaio inox lucido.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.