IT
Choose your Language
Denominazione
Leva a camma
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidatura elettrolitica
Materiale Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
108
A=Lunghezza maniglia
96
B=Larghezza
33,3
D=Filettatura (inch)
5/16-18
H1=Altezza
28,5
B1
24
Chiave in acciaio
1.4308
Codice UNSPSC
31162800
Corsa S
1,5
D1
27,1
D2
11
Dimensioni
2
Forza di serraggio F kN
8
Forza manuale FH N
350
H
18
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Impugnatura 1.4308 (corrisponde all'AISI 304).
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno dell'asse per cerniera, rondella 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione
Leva di serraggio lucidata elettroliticamente o sabbiata.
Rondella di pressione colore nero.
Perno dell'asse non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche