IT
Choose your Language
Denominazione
Leva a camma
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidatura elettrolitica
Materiale Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
79,2
A=Lunghezza maniglia
70,4
B=Larghezza
21,5
D=Filettatura (inch)
10-32
H1=Altezza
22
B1
15
Chiave in acciaio
1.4308
Codice UNSPSC
31162800
Corsa S
1,2
D1
18,1
D2
9
Dimensioni
1
Forza di serraggio F kN
4
Forza manuale FH N
120
H
14,5
Tipo di filettatura
filettatura interna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Impugnatura 1.4308 (corrisponde all'AISI 304).
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno dell'asse per cerniera, rondella 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione
Leva di serraggio lucidata elettroliticamente o sabbiata.
Rondella di pressione colore nero.
Perno dell'asse non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche