IT
Choose your Language
Denominazione
Leva a camma
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
passivate blu
Materiale Componente
acciaio
A1=Lunghezza maniglia
108
A=Lunghezza maniglia
96
B=Larghezza
33,3
D=Filettatura (inch)
3/8-16
H1=Altezza
28,5
L=Lunghezza filettatura
25
B1
24
Chiave in acciaio
1.0401
Codice UNSPSC
31162800
Corsa S
1,5
D1
27,1
D2
11
Dimensioni
2
Forza di serraggio F kN
8
Forza manuale FH N
350
H
18
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Impugnatura in acciaio 1.0401.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno dell'asse in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8.

Versione
Maniglia a leva, vite prigioniera e rondella passivate blu.
Rondella di pressione colore nero.
Perno dell'asse non trattato.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche