IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Leva in acciaio inox 1.4308.

Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X, rinforzata con fibra di vetro.

Perno, rondella e vite prigioniera in acciaio inox 1.4305.

Versione
Leva di serraggio lucidata elettroliticamente o sabbiata.
Rondella di pressione nera.
Perno, rondella e vite prigioniera non trattati.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche