Spina di posizione senza incavo d'arresto acciaio temprato 03096-2206A5
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- I perni filettati consentono di azionare il perno di arresto
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
8,51 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
con perno filettato
Forma
K
Tipo di prodotto
senza collare
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
D1=Filettatura (inch)
1/2-13
D=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
42
Classe di resistenza
5.8
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
con controdado
Corsa
S
6
D2
M6
Dimensioni
2
F x 30°
1,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
14
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
6
L1
28
L2
8
SW
3/4
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
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Perno di bloccaggio 1.4034··(equivalente ad·AISI·420).
Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Perno di bloccaggio 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.