Spina di posizione senza incavo d'arresto acciaio inox non temprato 03093-212206A5
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
17,02 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Forma
H
Tipo di prodotto
senza collare
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
non temprato
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Filettatura (inch)
1/2-13
D=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
54,7
Chiave in acciaio
1.4305
Controdado
con controdado
Corsa
S
9
D2
25
Dimensioni
2
F x 30°
1,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
18
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
6
L1
28
L2
17,7
SW
3/4
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
Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Perno di bloccaggio temprato 1.4034··(equivalente ad·AISI·420).
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021.
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021.
Nota
Per l'avvitamento delle spine di posizione può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura a fungo sbloccata, in modo che le spine di trascinamento si innestino nella fessura.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.