IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Forma
E
Tipo di prodotto
con perno filettato
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
temprato
D1=Filettatura (inch)
1/2-13
D=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
42
Chiave in acciaio
1.4034
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
senza controdado
Corsa S
6
D2
M6
Dimensioni
2
F x 30°
1,8
Forza elastica fine F2 ca. N
14
Forza elastica inizio F1 ca. N
6
L1
20
L2
8
L3
8
L4
17
SW1
14
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
Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Perno di bloccaggio temprato 1.4034​·​·(equivalente ad​·AISI​·420).
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305 (corrisponde a AISI 303)


Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche