Spina di posizione senza incavo d'arresto acciaio temprato 03092-2105AL
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
9,58 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Forma
F
Tipo di prodotto
con perno filettato
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
D1=Filettatura (inch)
3/8-24
D=Diametro del perno
5
L=Lunghezza
37
Classe di resistenza
5.8
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
con controdado
Corsa
S
5
D2
M4
Dimensioni
1
F x 30°
1,3
Forza elastica
fine
F2 ca. N
12
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
5
L1
17
L2
7
L3
8
L4
15
SW1
13
SW2
9/16
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
Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Perno di bloccaggio temprato 1.4034··(equivalente ad·AISI·420).
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305 (corrisponde a AISI 303)
Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.