Spina di posizione senza incavo d'arresto acciaio inox non temprato 03089-212410A7
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
27,84 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Forma
B
Tipo di prodotto
con perno di bloccaggio lungo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
non temprato
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Filettatura (inch)
3/4-10
D=Diametro del perno
10
L=Lunghezza
79
Chiave in acciaio
1.4305
Controdado
con controdado
Corsa
S
15
D2
33
Dimensioni
4
F x 30°
2,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
43
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
15
L1
28
L2
12
L3
25
SW1
22
SW2
1-1/8
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
Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Perno di bloccaggio temprato 1.4034··(equivalente ad·AISI·420).
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.