Spina di posizione con incavo d'arresto acciaio temprato 03090-3105AL
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Sales unit
12,85 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
con incavo d'arresto
Forma
C
Tipo di prodotto
standard
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Filettatura (inch)
3/8-24
D=Diametro del perno
5
L=Lunghezza
47
Classe di resistenza
5.8
Colore
coperchio
grigio nerastro RAL 7021
Controdado
senza controdado
Corsa
S
5
D2
21
Dimensioni
1
F x 30°
1,3
Forza elastica
fine
F2 ca. N
12
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
5
L1
17
L2
7
L3
15
SW1
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
Description
Materiale
Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Su richiesta
Versioni speciali.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.