IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
con incavo d'arresto
Forma
D
Tipo di prodotto
standard
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
temprato
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Filettatura (inch)
3/8-16
D=Diametro del perno
5
L=Lunghezza
47
Chiave in acciaio
1.4034
Colore coperchio
grigio nerastro RAL 7021
Controdado
con controdado
Corsa S
5
D2
21
Dimensioni
0
F x 30°
1,3
Forza elastica fine F2 ca. N
12
Forza elastica inizio F1 ca. N
5
L1
17
L2
7
L3
15
SW1
13
SW2
9/16
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
Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Perno di bloccaggio temprato 1.4034​·​·(equivalente ad​·AISI​·420).
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche