IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Forma
B
Tipo di forma
senza incavo d'arresto, con controdado
Tipo di prodotto
standard
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
rosso traffico RAL 3020
D1=Filettatura (inch)
5/16-24
D=Diametro del perno
4
L=Lunghezza
38,5
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
con controdado
Corsa S
4
D2
18
Dimensioni
0
F x 30°
1
Forza elastica fine F2 ca. N
12
Forza elastica inizio F1 ca. N
6
L1
15
L2
6
L3
13
SW1
10
SW2
1/2
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
Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Versione in acciaio inox A1:
Corpo filettato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Perno di bloccaggio temprato 1.4034​·​·(equivalente ad​·AISI​·420).
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione in acciaio inox A4:
Corpo filettato e perno di bloccaggio .

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione
Versione in acciaio: corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox A1:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.

Versione in acciaio inox A4:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio rettificato e nichelato chimicamente.
Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.
Nota
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche