IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
con impugnatura eccentrica
Forma
B
Tipo di forma
con controdado (con Forma B)
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato e brunito
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
nero
A1=Lunghezza maniglia
41,7
A=Lunghezza maniglia
31,7
B=Larghezza
17,9
D1=Filettatura (inch)
3/8-24
D=Diametro del perno
5
L=Lunghezza
39
B1
12,9
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
con controdado
Corsa S
5
Dimensioni
1
F x 30°
1,3
Forza elastica fine F2 ca. N
12
Forza elastica inizio F1 ca. N
5
L1
17
L2
7
L3
15
SW1
13
SW2
17
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
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Con questa spina di posizione, il disinnesto si ottiene mediante maniglia a leva eccentrica. La spina di posizione resta disinnestata se la leva di serraggio viene mossa oltre il punto morto della leva eccentrica.
L'impugnatura eccentrica ergonomica consente una facile manipolazione con poco sforzo.
Materiale
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Leva di serraggio Termoplastica PPA (resistente alle alte temperature) rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Modello in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Leva di serraggio grigio-nera RAL7021.
Range di temperatura
Temperatura di utilizzo costante a norma IEC 216 max. 160 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 250 °C.
Vantaggi
Comando semplice e veloce.
Adatto per applicazioni ad alte temperature.
Con funzione di arresto integrata.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Anelli distanziatori 03089
Boccole di posizionamento per spine di posizionamento 03099-50
Supporti per spine a leva 03099
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche