Spina di posizione senza incavo d'arresto acciaio inox temprato 03093-001903AJ
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Acciaio inox 1.4305, 1.4034
Unità di vendita
22,40 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Forma
G
Tipo di prodotto
senza collare
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
temprato
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Filettatura (inch)
1/4-28
D=Diametro del perno
3
L=Lunghezza
34,5
Chiave in acciaio
1.4034
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
senza controdado
Corsa
S
3,5
D2
14
Dimensioni
9
F x 30°
0,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
10
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
4,5
L1
17
L2
14
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
Corpo filettato e impugnatura a fungo 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Perno di bloccaggio temprato 1.4034··(equivalente ad·AISI·420).
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Boccola filettata grezza.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo tornita finemente.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo tornita finemente.
Nota
Per l'avvitamento delle spine di posizione può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura a fungo sbloccata, in modo che le spine di trascinamento si innestino nella fessura.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.