IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
con incavo d'arresto
Forma
C
Tipo di forma
con incavo d'arresto, senza controdado
Tipo di prodotto
standard
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
non temprato
Colore Corpo base
passivato blu
D1=Filettatura (inch)
5/8-11
D=Diametro del perno
9,53
L=Lunghezza
102,9
A
33
Classe di resistenza
5.8
Controdado
senza controdado
Coppia di serraggio max. Nm
42
Corsa S
25,4
D2
4,7
Dimensioni
4
F x 30°
1,6
Forza elastica fine F2 ca. N
23
Forza elastica inizio F1 ca. N
4
L1
50,5
L2
77,5
L3
44,5
SW1
5/8
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
Acciaio automatico.
Versione
passivato blu.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought