Spina di posizione con incavo d'arresto acciaio passivato blu non temprato 03091-13CNA5
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
Unità di vendita
9,78 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
con incavo d'arresto
Forma
C
Tipo di forma
con incavo d'arresto, senza controdado
Tipo di prodotto
standard
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
non temprato
Colore
Corpo base
passivato blu
D1=Filettatura (inch)
1/2-13
D=Diametro del perno
7,93
L=Lunghezza
73
A
31
Classe di resistenza
5.8
Controdado
senza controdado
Coppia
di serraggio
max. Nm
13
Corsa
S
19
D2
4,7
Dimensioni
3
F x 30°
1,3
Forza elastica
fine
F2 ca. N
22
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
4
L1
31,8
L2
54
L3
28,6
SW1
1/2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico.
Versione
passivato blu.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.