IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
con incavo d'arresto
Forma
C
Tipo di forma
con incavo d'arresto, senza controdado
Tipo di prodotto
standard
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
non temprato
Colore Corpo base
passivato blu
D1=Filettatura (inch)
1/4-20
D=Diametro del perno
4
L=Lunghezza
41,5
A
16
Classe di resistenza
5.8
Controdado
senza controdado
Coppia di serraggio max. Nm
1,6
Corsa S
9,5
D2
2,3
Dimensioni
1
F x 30°
0,7
Forza elastica fine F2 ca. N
10
Forza elastica inizio F1 ca. N
3
L1
20
L2
32
L3
16
SW1
1/4
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
Acciaio automatico.
Versione
passivato blu.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche