IT
Choose your Language
Denominazione
Perno d’arresto con leva
Forma
D
Tipo di forma
c. corpo filett./dado/cap
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
Materiale Componente
poliammide
Colore Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=D1 (inch)
3/4-10
D=Diametro perno di bloccaggio
12
L1=Lunghezza maniglia
51,25
B
20,5
B1
8,5
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
con controdado
D2
20
F x 30°
3
Forza elastica fine F2 ca. N
60
Forza elastica inizio F1 ca. N
20
H
12
L
72,3
L3
35
SW
1-1/8
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
I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.
Materiale
Barra di bloccaggio 1.0503.
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra termoplastica PA.
Versione
Corpo filettato e barra di bloccaggio bruniti.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio:
- grigio nero RAL 7021
Vantaggi
La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
Montaggio tramite la filettatura esterna.
Su richiesta
Modelli speciali.
Accessory
Supporti per spine a leva 03099.
Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche