Perno d’arresto con leva acciaio brunito 03099-11-0706A4
- Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio
- Montaggio tramite la filettatura esterna.
Unità di vendita
16,99 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno d’arresto con leva
Forma
D
Tipo di forma
c. corpo filett./dado/cap
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
Materiale
Componente
poliammide
Colore
Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=D1 (inch)
3/8-16
D=Diametro perno di bloccaggio
6
L1=Lunghezza maniglia
26,3
B
10,9
B1
4,9
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
con controdado
D2
10
F x 30°
1,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
14
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
8
H
6
L
39,5
L3
20
SW
9/16
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
I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.
Materiale
Barra di bloccaggio 1.0503.
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra termoplastica PA.
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra termoplastica PA.
Versione
Corpo filettato e barra di bloccaggio bruniti.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio:
- grigio nero RAL 7021
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio:
- grigio nero RAL 7021
Vantaggi
La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
Montaggio tramite la filettatura esterna.
Montaggio tramite la filettatura esterna.
Su richiesta
Modelli speciali.
Accessory
Supporti per spine a leva 03099.
Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.