EN
Choose your language
Designation
Cam-action indexing plungers
Form
B
Form definition
grip uncoated with nut
Main material
stainless steel
D1=D1 (inch)
3/4-16
D=locking pin diameter
8
L1=Handle length
50
B
18
B1
6
D2
20
Fx30°
2,3
H
12
L
70
L3
35
Locknut
with locknut
SW
1-1/8
Spring force final pressure F2 approx. N
60
Spring force initial pressure F1 approx. N
20
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Materiale

Acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione
Superficie non trattata. Perno di bloccaggio rettificato, non temprato
Nota
I perni d’arresto con leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere temporaneamente. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche