Perno d’arresto con leva acciaio inox 03099-10508A7
- Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio
- La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°
- La battuta a 180° impedisce che il perno di bloccaggio fuoriesca nuovamente
- Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione
Unità di vendita
31,92 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno d’arresto con leva
Forma
B
Tipo di forma
impugnatura non verniciata con dado
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D1=D1 (inch)
3/4-10
D=Diametro perno di bloccaggio
8
L1=Lunghezza maniglia
50
B
18
B1
6
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
con controdado
D2
20
F x 30°
2,3
Forza elastica
fine
F2 ca. N
60
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
20
H
12
L
70
L3
35
SW
1-1/8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Superficie non trattata. Perno di bloccaggio rettificato, non temprato
Nota
I perni d’arresto con leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere temporaneamente. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.