EN
Choose your language
Denominazione
Perno d’arresto con leva
Forma
B
Tipo di forma
impugnatura non verniciata con dado
Materiale Corpo base
acciaio inox
D1=D1 (inch)
1/2-20
D=Diametro perno di bloccaggio
6
L1=Lunghezza maniglia
30
B
10,8
B1
3,6
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
con controdado
D2
12
F x 30°
1,8
Forza elastica fine F2 ca. N
15
Forza elastica inizio F1 ca. N
8
H
8
L
46,8
L3
25
SW
3/4
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
Description

Materiale

Acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione
Superficie non trattata. Perno di bloccaggio rettificato, non temprato
Nota
I perni d’arresto con leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere temporaneamente. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche