IT
Choose your Language
Denominazione
Perno d’arresto con leva
Forma
A
Tipo di forma
impugnatura non verniciata senza dado
Materiale Corpo base
acciaio inox
D1=D1 (inch)
3/4-16
D=Diametro perno di bloccaggio
8
L1=Lunghezza maniglia
50
B
18
B1
6
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
senza controdado
D2
20
F x 30°
2,3
Forza elastica fine F2 ca. N
60
Forza elastica inizio F1 ca. N
20
H
12
L
70
L3
35
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
Acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione
Superficie non trattata. Perno di bloccaggio rettificato, non temprato
Nota
I perni d’arresto con leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere temporaneamente. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche