Perno d’arresto con leva acciaio 03099-0610AO
- Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio
- La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°
- Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione
- Perno di bloccaggio temprato
Unità di vendita
23,33 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno d’arresto con leva
Forma
C
Tipo di forma
impugnatura verniciata a polvere senza dado
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=D1 (inch)
3/4-16
D=Diametro perno di bloccaggio
10
L1=Lunghezza maniglia
50
B
18
B1
6
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
senza controdado
D2
20
F x 30°
2,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
60
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
20
H
12
L
70
L3
35
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
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Nota
I perni d’arresto con levaa vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.