Perno d’arresto con leva acciaio 03099-0608AO
- Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio
- La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°
- Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione
- Perno di bloccaggio temprato
Sales unit
23,33 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam-action indexing plungers
Form
C
Form definition
grip powder-coated without nut
Main
material
steel
D1=D1 (inch)
3/4-16
D=locking pin diameter
8
L1=Handle length
50
B
18
B1
6
D2
20
Fx30°
2,3
H
12
L
70
L3
35
Locknut
without locknut
Spring force
final pressure
F2 approx. N
60
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
20
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Materiale
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Nota
I perni d’arresto con levaa vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.