EN
Choose your language
Designation
Cam-action indexing plungers
Form
C
Form definition
grip powder-coated without nut
Main material
steel
D1=D1 (inch)
3/4-10
D=locking pin diameter
8
L1=Handle length
50
B
18
B1
6
D2
20
Fx30°
2,3
H
12
L
70
L3
35
Locknut
without locknut
Spring force final pressure F2 approx. N
60
Spring force initial pressure F1 approx. N
20
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Materiale
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Nota
I perni d’arresto con levaa vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche