Perno d’arresto con leva acciaio 03099-0608A6
- Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio
- La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°
- Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione
- Perno di bloccaggio temprato
Sales unit
20,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Perno d’arresto con leva
Forma
C
Tipo di forma
impugnatura verniciata a polvere senza dado
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=D1 (inch)
5/8-11
D=Diametro perno di bloccaggio
8
L1=Lunghezza maniglia
40
B
14,4
B1
4,8
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
senza controdado
D2
16
F x 30°
2,3
Forza elastica
fine
F2 ca. N
35
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
15
H
10
L
60,4
L3
32
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
Description
Materiale
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Nota
I perni d’arresto con levaa vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.