IT
Choose your Language
Denominazione
Perno d’arresto con leva
Forma
C
Tipo di forma
impugnatura verniciata a polvere senza dado
Materiale Corpo base
acciaio
D1=D1 (inch)
3/8-24
D=Diametro perno di bloccaggio
5
L1=Lunghezza maniglia
25
B
9
B1
3
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
senza controdado
D2
10
F x 30°
1,3
Forza elastica fine F2 ca. N
14
Forza elastica inizio F1 ca. N
8
H
6
L
38
L3
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
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Nota
I perni d’arresto con levaa vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought