Perno d’arresto con leva acciaio 03099-0710A7
- Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio
- La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°
- Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione
- Perno di bloccaggio temprato
Unità di vendita
23,70 €
Aggiunto al carrello
Designation
Cam-action indexing plungers
Form
D
Form definition
grip powder-coated with nut
Main
material
steel
D1=D1 (inch)
3/4-10
D=locking pin diameter
10
L1=Handle length
50
B
18
B1
6
Codice UNSPSC
31162800
D2
20
Fx30°
2,8
H
12
L
70
L3
35
Locknut
with locknut
SW
1-1/8
Spring force
final pressure
F2 approx. N
60
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
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
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Nota
I perni d’arresto con levaa vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.