- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale e di facile montaggio
- Puntale temprato
- con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte
Descrizione
Materiale
Corpo 1.4305.
Puntale 1.4034.
Molla 1.4310.
Frenafiletto in nylon.
Puntale 1.4034.
Molla 1.4310.
Frenafiletto in nylon.
Versione
Superficie non trattata.
Puntale temprato.
Puntale temprato.
Nota
Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.