IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in POM.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Versione
brunito.
Nota
Di seguito sono elencati i pressori a molla in pollici con i quali si possono utilizzare le chiavi di assemblaggio.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 e 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Nota
Per gli articoli in pollici, la misura delle forme D e S è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.
Nota disegno
1) Perno filettato incollato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche