Perno di fissaggio con impugnatura a fungo acciaio inox 03412-46CPL24
- Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi
- Sicurezza di posizionamento assiale tramite un magnete integrato nella maniglia
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Facile da usare
Sales unit
13,42 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Perno di fissaggio
Versione 1
con impugnatura a fungo
Versione 2
con bloccaggio assiale magnetico
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
resina termoplastica
D1=Diametro del perno (inch)
1/2
L5=L5 (inch)
1,5
L=Lunghezza
1,5
B
33
Codice UNSPSC
31162800
D
45,9
D2
26,3
Dimensioni
3
Foro di
alloggiamento
1/2
Forza di taglio
a doppio taglio
max. kN
96
Forza di tenuta
ca. N
74
L2
39,5
L3
31,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Maniglia in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Magnete NdFeB.
Versione
Maniglia nera.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I perni di fissaggio con bloccaggio assiale magnetico servono per il fissaggio e il collegamento rapido e semplice di componenti e pezzi da lavorare.
Un magnete integrato nell'impugnatura garantisce la sicurezza del posizionamento assiale e fa sì che il perno di fissaggio si mantenga in posizione di inserimento.
Le superfici lisce e un foro di innesto verticale incidono positivamente sulle forze di tenuta.
Sistemi di tenuta opzionali permettono di assicurare i perni di fissaggio in modo che sia impossibile perderli.
Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Un magnete integrato nell'impugnatura garantisce la sicurezza del posizionamento assiale e fa sì che il perno di fissaggio si mantenga in posizione di inserimento.
Le superfici lisce e un foro di innesto verticale incidono positivamente sulle forze di tenuta.
Sistemi di tenuta opzionali permettono di assicurare i perni di fissaggio in modo che sia impossibile perderli.
Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Su richiesta
Altre lunghezze dei perni.
Nota disegno
1) Magnete
2) Pezzo magnetico / pezzo da lavorare
2) Pezzo magnetico / pezzo da lavorare
Accessory
Cavo di sicurezza a spirale 03199....
Cavetto di tenuta con occhiello 03199....
Anello 03199....
Catene a sfere 96390....
Cavetto di tenuta con occhiello 03199....
Anello 03199....
Catene a sfere 96390....
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.