Perno autobloccante a sfere con impugnatura a fungo acciaio inox 03194-31COL32
- Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante
- Autobloccante
- Alta resistenza al taglio
Unità di vendita
30,33 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno autobloccante a sfere
Versione 1
con impugnatura a fungo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro del perno (inch)
3/8
L=Lunghezza (inch)
2,0
D
33
D2
11,5
D3
19
Foro di
alloggiamento
H11
3/8
Forza di taglio
a doppio taglio
max. kN
54
L1
8,8
L2
34,6
L5
59,6
Perno di bloccaggio a sfera, impugnatura
Impugnatura a fungo grande
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
Elementi in acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare pezzi e utensili in modo semplice e veloce.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e indissolubile.
Resistente alla corrosione. Possibilità di fissaggio per cavetto di tenuta.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e indissolubile.
Resistente alla corrosione. Possibilità di fissaggio per cavetto di tenuta.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Accessory
Cavo di sicurezza a spirale 03199-10200
Cavetto di tenuta con occhiello 03199-....
Anello 03199-15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore 03197....
Cavetto di tenuta con occhiello 03199-....
Anello 03199-15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore 03197....
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.