IT
Choose your Language
Denominazione
Piedino articolato
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Superficie corpo base
brunito
D1=D1 (inch)
3/8-16
H=Altezza
23
SW=Apertura chiave
17
Capacità di carico max. kN
6,48
D
19
Forma dell'appoggio
esagonale
H1
10
H2
4
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Elemento sferico in acciaio automatico, cementato.
Piede di pressione in acciaio automatico speciale ETG 100.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche