Piedino articolato acciaio automatico brunito 02110-A2
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Modello: brunito
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
16,91 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino articolato
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Superficie
corpo base
brunito
D1=D1 (inch)
1/4-20
H=Altezza
16,5
SW=Apertura chiave
10
Capacità di carico
max. kN
2,33
D
13
Forma dell'appoggio
esagonale
H1
8,5
H2
4
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Elemento sferico in acciaio automatico, cementato.
Piede di pressione in acciaio automatico speciale ETG 100.
Piede di pressione in acciaio automatico speciale ETG 100.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.