Blocco di interposizione acciaio ossidato 02270-A1206
- Altezza variabile adattabile tramite livelli
- Altezza livello verticale 1/8"
- Altezza livello orizzontale 1/16"
Unità di vendita
81,74 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Blocco di interposizione
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
ossidato
Altezza d'appoggio
max.
9.000
Altezza d'appoggio
min.
3.500
B in pollici
5.328
Codice UNSPSC
31161518
H in pollici
3.438
L in
pollici
1.500
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
Acciaio.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
I blocchi di interposizione universali possono essere usati anche in combinazione con le staffe dentellate 04070-01.
Altezza livello verticale: 1/16”
Altezza livello orizzontale: 1/8”
Altezza livello verticale: 1/16”
Altezza livello orizzontale: 1/8”
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.